n° de catalogue : LTZUS05B-B
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1-1/4 15M/50PI
CUP: 786210116174
Conduit flexible métallique étanche, noir, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
|
Matériau |
Galvanized Steel Core |
|
Fini |
Gaine de PVC |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL 360, CSA, RoHS |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1-1/4 in , 40 mm |
|
Diamètre extérieur |
1.660 in |
|
Diamètre intérieur |
1.380 in |
|
Longueur |
50 pi, 15 m |