n° de catalogue : LTZES12G-A
Description: CFME ACIER GALV GRIS 5PO 8M/25PI
CUP: 786210114071
Conduit flexible métallique étanche, gris, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 5 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
5 in , 129 mm |
Diamètre extérieur |
5,565 po |
Diamètre intérieur |
4,975 po |
Longueur |
25 pi / 8 m |