n° de catalogue : LTZES06G-D
Description: CFME ACIER GALV GRIS1-1/2 45M/150PI
CUP: 786210114736
Conduit flexible métallique étanche, gris, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce. Longueur 45 mètres/150 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 50 mm |
Diamètre extérieur |
1.900 po |
Diamètre intérieur |
1,575 po |
Longueur |
150 ft , 45 m |