n° de catalogue : LTZES04G-J
Description: CFME ACIER GALV GRIS 1PO 120M/400PI
CUP: 786210114446
Conduit flexible métallique étanche, gris, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1 pouce. Longueur 120 mètres/400 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 in , 32 mm |
Diamètre extérieur |
1,315 po |
Diamètre intérieur |
1,041 po |
Longueur |
400 pi, 120 m |