n° de catalogue : LTZES02B-K
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1/2 150M/500PI
CUP: 786210115160
Conduit flexible métallique étanche, noir, sans halogène. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , 20 mm |
Diamètre extérieur |
0.84 po |
Diamètre intérieur |
0,622 po |
Longueur |
500 pi, 150 m |