text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTXES03B-C

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 3/4 30M/100PI

CUP: 786210106700

Extreme temperature, CE compliant Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance inextreme low and high temperature environments

Conduit flexible métallique étanche, noir pour gamme de températures extrêmes. Âme en acier galvanisé avec gaine en caoutchouc thermoplastique. Grosseur de conduit 3/4 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, light manufacturing, commercial and outdoor installations
  • Liquid tight applications against water, oils and mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

Used in extremely high temperature applications such as commercial ovens and refrigeration, industrial furnaces and foundries

Spécifications

Rayon

64 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

TPR Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

1.050 po

Diamètre intérieur

0.820 in

Longueur

100 pi , 30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici