text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTXES01B-K

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 3/8 150M/500PI

CUP: 786210107257

Extreme temperature, CE compliant Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance inextreme low and high temperature environments

Conduit flexible métallique étanche, noir pour gamme de températures extrêmes. Âme en acier galvanisé avec gaine en caoutchouc thermoplastique. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, light manufacturing, commercial and outdoor installations
  • Liquid tight applications against water, oils and mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

Used in extremely high temperature applications such as commercial ovens and refrigeration, industrial furnaces and foundries

Spécifications

Rayon

38 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

TPR Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

0.710 in

Diamètre intérieur

0,484 po

Longueur

500 pi, 150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici