text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTTUS11B-A

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 4PO 8M/25PI

CUP: 786210223605

Wide temperature, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance in awide ranges low and high temperatures

Conduit flexible métallique étanche, noir pour une large gamme de températures. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 4 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • UL, CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Ideal for use in outdoor applications for cold environments
  • Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 V AC
  • Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Global certification to UL, CSA and IEC standards requirements

Application

Used with high temperature machine tool wiring

Spécifications

Rayon

305 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E125517, CSA LR-72635, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

4 po

Diamètre extérieur

4.500 po

Diamètre intérieur

4.000 in

Longueur

8 m , 25 ft

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici