n° de catalogue : LTTUS04B-C
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1PO 30M/100P
CUP: 786210223544
Wide temperature, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance in awide ranges low and high temperatures
- Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
- UL, CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Ideal for use in outdoor applications for cold environments
- Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
- For use in electrical circuits up to 1,000 V AC
- Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
Global certification to UL, CSA and IEC standards requirements |
Application |
Used with high temperature machine tool wiring |
Spécifications
Rayon |
140 mm |
Matériau |
Acier galvanisé |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E125517, CSA LR-72635, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1,315 po |
Diamètre intérieur |
1,041 po |
Longueur |
30 m , 100 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |