text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTTUS02G-C

Description:  CFME ACIER GALV GRIS 1/2 30M/100PI

CUP: 786210106359

Wide temperature, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance in awide ranges low and high temperatures

Conduit flexible métallique étanche, gris pour une large gamme de températures. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • UL, CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Ideal for use in outdoor applications for cold environments
  • Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 V AC
  • Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Global certification to UL, CSA and IEC standards requirements

Application

Used with high temperature machine tool wiring

Spécifications

Rayon

76 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E125517, CSA LR-72635, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0.84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

100 pi , 30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici