text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTTES01G-K

Description:  CFME ACIER GALV GRIS 3/8 150M/500PI

CUP: 786210106182

Wide temperature, CE compliant Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent performance in lowand high temperatures

Conduit flexible métallique étanche, gris pour une large gamme de températures. Âme en acier galvanisé avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Ideal for use in outdoor applications for cold environment
  • Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

Used with high temperature machine tool wiring

Spécifications

Rayon

38 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

0.710 in

Diamètre intérieur

0,484 po

Longueur

500 pi, 150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici