n° de catalogue : LTMES09G-A
Description: CFME BRZ GRIS 3 8M/25PI
CUP: 786210115672
Conduit flexible métallique étanche, gris. Âme en bronze avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Bronze Core |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 80 mm |
Diamètre extérieur |
3500 po |
Diamètre intérieur |
3.070 in |
Longueur |
25 pi / 8 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |