text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTMES02B-K

Description:  CFME BRZ GRIS 3/8PO 150M/500PI

CUP: 786210154039

Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Bronze Core with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

Compliant to RoHS and WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Longueur

175 ft

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici