text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTMES01G-K

Description:  CFME BRZ GRIS 3/8PO 150M/500PI

CUP: 786210115702

Conduit flexible métallique étanche, gris. Âme en bronze avec gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Bronze Core

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 in , 16 mm

Diamètre extérieur

0.710 in

Diamètre intérieur

0,484 po

Longueur

500 pi, 150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici