text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTLC6M4

Description:  CONN LEVIER LIN 6 PORT BL PQT/4

CUP: 708917404590

Connecteur à levier linéaire, 6 ports, bleu, paquet de 4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Permet les connexions d'épissure en ligne
  • Leviers facilitant l'insertion et le retrait des fils
  • Conception compacte
  • Réutilisable
  • Port de contrôle de continuité
  • Fente de vérification de continuité
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Nombre de pôles

3

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Bleu

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 °C

Type de fils

Cuivre massif/toronné

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Calibre de fils

#12-#24 sld/#14-#22 str

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici