text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LTLC6B15

Description:  CONN LEVIER LIN 6 PORT BL BTE/15

CUP: 708917404606

Connecteur à levier linéaire, 6 ports, bleu, boîte de 15
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Permet les connexions d'épissure en ligne
  • Leviers facilitant l'insertion et le retrait des fils
  • Conception compacte
  • Réutilisable
  • Port de contrôle de continuité
  • Fente de vérification de continuité
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descriptors

Category

Wire connectors

Specifications

Number Of Poles

3

Material

Polycarbonate

Color

Blue

Voltage Rating

600 V

Temperature Rating

90 °C

Wire Type

Copper solid/stranded

Classifications

Brand Name

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Wire Size

#12-#24 sld/#14-#22 str

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here