n° de catalogue : LTL400E3457
Description: L XFORM LK 6VH 9/16H 12.7X152.4X457
CUP: 783786777792
Connecteur flexible ordinaire NEMA 6/6 trous, calibre 30 AWG. Longueur de 457 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Large Transformer Links.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 6 Hole NEMA Pads on Both Sides - One Side In-Line with Pad, Other Side Transverse to Pad.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes 6 trous |
Application |
Large liaison pour transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
6 pouces (152,4 millimètres) |
Longueur du câble |
457 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |