n° de catalogue : LTL400A1457
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 783786518685
Connecteur flexible ordinaire NEMA 4/4 trous, calibre 30 AWG. Longueur de 457 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Large Transformer Links.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes 6 trous |
Application |
Large liaison pour transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
6 pouces (152,4 millimètres) |
Longueur du câble |
457 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |