n° de catalogue : LTL300D2356
Description: FLEXIBLE BRAID
CUP: 783786332366
Connecteur flexible ordinaire NEMA 6/6 trous, calibre 30 AWG. Longueur de 356 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Large Transformer Links.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 6 Hole NEMA Pads on Both Sides - Transverse to Pads.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes 6 trous |
Application |
Large liaison pour transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
6 pouces (152,4 millimètres) |
Longueur du câble |
356 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |