text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGUS07G-B

Description:  CFME ACIER GALV GRIS 2PO 15M/50PI

CUP: 786210108827

General Purpose, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits providing premier performance inthe toughest applications

Conduit flexible métallique étanche, gris. Usage général. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 2 pouces. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Used extensively in machine tool and other industrial environments where flexibilityis necessary for motion, vibration and bending
  • Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete
  • Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids and mild acids

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

High quality cores and jackets for excellent strength and durability

Application

General Purpose

Spécifications

Rayon

152 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E125517, CSA LR-72635, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

2.375 po

Diamètre intérieur

2.020 in

Longueur

50 pi, 15 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici