n° de catalogue : LTGUS06G-D
Description: CFME ACIER GALV GRIS1-1/2 45M/150PI
CUP: 786210109190
General Purpose, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits providing premier performance inthe toughest applications
- Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Used extensively in machine tool and other industrial environments where flexibilityis necessary for motion, vibration and bending
- Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete
- Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids and mild acids
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
|
Caractéristiques spéciales |
High quality cores and jackets for excellent strength and durability |
|
Application |
General Purpose |
Spécifications
|
Rayon |
114 mm |
|
Matériau |
Acier galvanisé |
|
Fini |
Gaine de PVC |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E125517, CSA LR-72635, RoHS |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
|
Diamètre extérieur |
1.900 po |
|
Diamètre intérieur |
1,575 po |
|
Longueur |
150 ft , 45 m |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |