n° de catalogue : LTGUS04B-J
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1PO 120M/400PI
CUP: 786210109275
Conduits métalliques flexibles étanches aux liquides pour usage général, homologués UL, offrant des performances de premier ordre dans les applications les plus exigeantes
- Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Used extensively in machine tool and other industrial environments where flexibilityis necessary for motion, vibration and bending
- Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete
- Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids and mild acids
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
|
Caractéristiques spéciales |
High quality cores and jackets for excellent strength and durability |
|
Application |
General Purpose |
Spécifications
|
Rayon |
140 mm |
|
Matériau |
Acier galvanisé |
|
Fini |
Gaine de PVC |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E125517, CSA LR-72635, RoHS |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1 pouce |
|
Diamètre extérieur |
1,315 po |
|
Diamètre intérieur |
1,041 po |
|
Longueur |
400 pi, 120 m |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | LR18858-4M | 181203 | N/A | 1933200_2021-07-27 | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |