n° de catalogue : LTGUS04B-C
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1PO 30M/100PI
CUP: 786210109046
General Purpose, UL Listed Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits providing premier performance inthe toughest applications
- Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Used extensively in machine tool and other industrial environments where flexibilityis necessary for motion, vibration and bending
- Listed and marked for direct burial in earth or in poured concrete
- Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids and mild acids
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
High quality cores and jackets for excellent strength and durability |
Application |
General Purpose |
Spécifications
Rayon |
140 mm |
Matériau |
Acier galvanisé |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E125517, CSA LR-72635, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1,315 po |
Diamètre intérieur |
1,041 po |
Longueur |
100 pi , 30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |