text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGES13G-A

Description:  CFME ACIER GALV GRIS 6PO 8M/25PI

CUP: 786210110011

General Purpose, CE compliant Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent strength andliquid-tight performance

Conduit flexible métallique étanche, gris. Usage général. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 6 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Used extensively in the machine tool and other industrial environments whereflexibility is necessary for motion, vibration and bending
  • The inherant sunlight resistance of PVC enables this product to be used in outdoor applications
  • Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

General Purpose

Spécifications

Rayon

572 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

6 po

Diamètre extérieur

6,625 po

Diamètre intérieur

6,015 po

Longueur

25 pi / 8 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici