text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGES02B-C

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 1/2 30M/100PI

CUP: 786210110035

General Purpose, CE compliant Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent strength andliquid-tight performance

Conduit flexible métallique étanche, noir. Usage général. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
  • Coordinated performance with Series 52/53 Steel Fittings
  • Ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Used extensively in the machine tool and other industrial environments whereflexibility is necessary for motion, vibration and bending
  • The inherant sunlight resistance of PVC enables this product to be used in outdoor applications
  • Liquid-tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet UL 360 ID/OD dimension requirements

Application

General Purpose

Spécifications

Rayon

51 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0.84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

100 pi , 30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici