text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGCS09B-A

Description:  CFME ACIER GALV NOIR HD 3PO 8M/25PI

CUP: 786210107783

General Purpose, CSA Certified Liquid-tight FlexibleMetallic Conduits provide excellent strength andliquid-tight performance, meeting CEC requirements

Conduit flexible métallique étanche, noir. Usage général. Âme en acier galvanisé et gaine en PVC. Grosseur de conduit 3 pouces. Longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
  • Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
  • CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Conduit sizes 1/2
  • Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, lightmanufacturing, commercial and outdoor installations
  • Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet CSA C22.2 No. 56 ID/OD dimension requirements

Application

For use to CEC as described in Section 12-1300 for dry damp or wet locations where flexibility is required

Spécifications

Rayon

445 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

3500 po

Diamètre intérieur

3.070 in

Longueur

25 pi / 8 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici