text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGCS08B-B

Description:  CFME ACIER GAL NOIR HD 2-1/2 15M/50

CUP: 786210333670

Conduit flexible métallique étanche, noir. Usage général. Âme en acier galvanisé et gaine en PVC. Grosseur de conduit 2-1/2 pouces heavy duty. Longueur 15mètres/50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Designed to meet CSA C22.2 No. 56 ID/OD dimension requirements

Application

For use to CEC as described in Section 12-1300 for dry damp or wet locations where flexibility is required

Spécifications

Rayon

376 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

3,5 po

Diamètre intérieur

2.480 in

Longueur

50 pi, 15 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici