n° de catalogue : LTGCS04B-J
Description: CFME ACIER GALV N HD 1PO 120M/400PI
CUP: 786210108223
Les conduits métalliques flexibles étanches à usage général, certifiés CSA, offrent une excellente résistance et une bonne étanchéité aux liquides, et répondent aux exigences CCE.
- Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
- Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
- CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Conduit sizes 1/2
- Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, lightmanufacturing, commercial and outdoor installations
- Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
- For use in electrical circuits up to 1,000 volts
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
Conçu pour répondre aux exigences des dimensions ID/OD de la norme CSA C22.2 n° 56. |
Application |
Pour une utilisation conforme à la norme CEC telle que décrite dans la section 12-1300 pour les emplacements secs, humides ou mouillés où la flexibilité est requise. |
Spécifications
Rayon |
165 mm |
Matériau |
Acier galvanisé |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, RoHS |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1,315 po |
Diamètre intérieur |
1,041 po |
Longueur |
400 pi, 120 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |
Outils d'assistance |