text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTGCS04B-C

Description:  CFME ACIER GALV N HD 1PO 30M/100PI

CUP: 786210107516

Les conduits métalliques flexibles étanches à usage général, certifiés CSA, offrent une excellente résistance et une bonne étanchéité aux liquides, et répondent aux exigences CCE.

Conduit flexible métallique étanche, noir. Usage général. Âme en acier galvanisé et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1 pouce heavy duty. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
  • Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
  • CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
  • Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
  • Conduit sizes 1/2
  • Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, lightmanufacturing, commercial and outdoor installations
  • Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
  • For use in electrical circuits up to 1,000 volts

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Conçu pour répondre aux exigences des dimensions ID/OD de la norme CSA C22.2 n° 56.

Application

Pour une utilisation conforme à la norme CEC telle que décrite dans la section 12-1300 pour les emplacements secs, humides ou mouillés où la flexibilité est requise.

Spécifications

Rayon

165 mm

Matériau

Acier galvanisé

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, RoHS
CSA, RoHS

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

1,315 po

Diamètre intérieur

1,041 po

Longueur

100 pi , 30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici

Outils d'assistance

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici