n° de catalogue : LTGCS03B-K
Description: CFME ACIER GALV N HD 3/4 150M/500PI
CUP: 786210108209
Les conduits métalliques flexibles étanches à usage général, certifiés CSA, offrent une excellente résistance et une bonne étanchéité aux liquides, et répondent aux exigences CCE.
- Full compliance to IEC 61386 requirements, CE compliant
- Coordinated performance with Ser. 52/53 Steel Fittings
- CSA & IP ingress protection ratings aligned with industrial enclosures
- Smooth extruded jackets provide best performance with fittings
- Conduit sizes 1/2
- Ideal for machine and equipment, OEMs, panel builders and industrial, lightmanufacturing, commercial and outdoor installations
- Liquid tight applications against water, oils, cutting fluids, mild acids
- For use in electrical circuits up to 1,000 volts
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
|
Caractéristiques spéciales |
Conçus pour répondre aux exigences des dimensions DI/DE de la norme CSA C22.2 no 56 |
|
Application |
Pour utilisation selon la norme CEC, tel que décrit à la section 12-1300, dans les endroits secs, humides ou mouillés où la flexibilité est requise. |
Spécifications
|
Rayon |
109 mm |
|
Matériau |
Acier galvanisé |
|
Fini |
Gaine de PVC |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
CSA, RoHS |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3/4 po |
|
Diamètre extérieur |
0.82 po |
|
Diamètre intérieur |
0.82 po |
|
Longueur |
500 pi, 150 m |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |