text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTFUS08L-A

Description:  CFME AGRO ACR GLV BLEU 2-1/2 8M/25P

CUP: 786210343266

Conduit flexible métallique étanche, bleu, antimicrobien pour agroalimentaire, âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC bleu, grosseur de conduit 2-1/2 pouces, longueur 8 mètres/25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

3 po

Diamètre extérieur

2.8

Diamètre intérieur

2.5

Longueur

25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici