n° de catalogue : LTFUS06L-B
Description: CFME AGRO ACR GLV BLEU 1-1/2 15M/50
CUP: 786210343242
Conduit flexible métallique étanche, bleu, antimicrobien pour agroalimentaire, âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC bleu, grosseur de conduit 1-1/2 pouce, longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 po |
Diamètre extérieur |
1.9 |
Diamètre intérieur |
1.6 |
Longueur |
50 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |