n° de catalogue : LTFUS05W-B
Description: CFME ACR GLV BLNC 1-1/4 15M/50PI
CUP: 786210116006
Conduit flexible métallique étanche, antimcrobien, âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC blanc, grosseur de conduit 1-1/4 pouce, longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
|
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
|
Couleur |
Blanc |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
RoHS, WEEE, cUL, CSA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
1-1/4 po |
|
Diamètre extérieur |
1,66 po |
|
Diamètre intérieur |
1,38 po |
|
Longueur |
50 pi |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 253 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | LR18858-M4 | 181203 | N/A | 1933200_2021-07-27 | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |
|
Outils d'assistance |