text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTFUS05L-B

Description:  CFME AGRO ACR GLV BLEU 1-1/4 15M/50

CUP: 786210343235

Conduit flexible métallique étanche, bleu, antimicrobien pour agroalimentaire, âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC bleu, grosseur de conduit 1-1/4 pouce, longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Diamètre extérieur

1.6

Diamètre intérieur

1.4

Longueur

50

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici