n° de catalogue : LTEUS05B-B
Description: CFME ACIER GALV NOIR 1-1/4 15M/50PI
CUP: 786210115382
Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 15 mètres/50 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with Tin Copper Braid |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/4 in , 40 mm |
Diamètre extérieur |
1.660 in |
Diamètre intérieur |
1.380 in |
Longueur |
50 pi, 15 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |