text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTEUS02B-K

Description:  CFME ACIER GALV NOIR 1/2 150M/500PI

CUP: 786210115429

Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with Tin Copper Braid

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL 360, RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , 20 mm

Diamètre extérieur

0.84 po

Diamètre intérieur

0,622 po

Longueur

500 pi, 150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici