n° de catalogue : LTEUS01B-L
Description: CFME ACIER GALV NOIR3/8 300M/1000PI
CUP: 786210115559
Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en acier galvanisé avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/8 pouce. Longueur 300 mètres/1000 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with Tin Copper Braid |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL 360, RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , 16 mm |
Diamètre extérieur |
0.710 in |
Diamètre intérieur |
0,484 po |
Longueur |
1,000 ft , 300 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |