n° de catalogue : LTCES07B-C
Description: CFME BRZ NOIR+TRS CU 2PO 30M/100PI
CUP: 786210115955
Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 2 pouces. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Bronze Core with Tin Copper Braid |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 63 mm |
Diamètre extérieur |
2.375 po |
Diamètre intérieur |
2.020 in |
Longueur |
100 pi , 30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |