text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTCES05B-E

Description:  CFME BRZ NOIR+TRS CU1-1/4 60M/200PI

CUP: 786210115931

Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce. Longueur 60 mètres/200 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Bronze Core with Tin Copper Braid

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 in , 40 mm

Diamètre extérieur

1.660 in

Diamètre intérieur

1.380 in

Longueur

200 ft , 60 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici