text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTCES04B-C

Description:  CFME BRZ NOIR+TRS CU 1PO 30M/100PI

CUP: 786210115856

Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1 pouce. Longueur 30 mètres/100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Bronze Core with Tin Copper Braid

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , 32 mm

Diamètre extérieur

1,315 po

Diamètre intérieur

1,041 po

Longueur

100 pi , 30 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici