text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTCES03B-K

Description:  CFME BRZ NOIR+TRS CU 3/4 150M/500PI

CUP: 786210115917

Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 3/4 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Matériau

Bronze Core with Tin Copper Braid

Fini

Gaine de PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

RoHS, WEEE

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 25 mm

Diamètre extérieur

1.050 po

Diamètre intérieur

0.820 in

Longueur

500 pi, 150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici