n° de catalogue : LTCES02B-K
Description: CFME BRZ NOIR+TRS CU 1/2 150M/500PI
CUP: 786210115900
Conduit flexible métallique étanche, noir. Âme en bronze avec tresse en cuivre et gaine en PVC. Grosseur de conduit 1/2 pouce. Longueur 150 mètres/500 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Spécifications
Matériau |
Bronze Core with Tin Copper Braid |
Fini |
Gaine de PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
RoHS, WEEE |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , 20 mm |
Diamètre extérieur |
0.84 po |
Diamètre intérieur |
0,622 po |
Longueur |
500 pi, 150 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |