Catalog No. : LTC5BP250
Description: CONN LEVIER COMP 5 PORT BL BTE/250
CUP: 708917404538
Connecteur à levier compact, 5 ports, bleu, boîte de 250
View More
View Less
For more info visit:
midwestelectric.com
- Levier pour insertion et libération faciles des fils
- Conception compacte
- Réutilisable
- Référence rapide pour la longueur de dénudage sur le connecteur
- Diagnostic facile via le port de contrôle de continuité
- Compatible avec une large gamme de fils
- Transparent pour faciliter la vérification des connections
Descriptors
|
Category |
Wire connectors |
Specifications
|
Number Of Poles |
5 |
|
Material |
Polycarbonate |
|
Color |
Blue |
|
Voltage Rating |
600 V |
|
Temperature Rating |
105 °C |
|
Wire Type |
Copper solid/stranded |
Classifications
|
Brand Name |
Marrette |
|
Standard |
CULUS 6B55 |
Dimensions
|
Wire Size |
#12-#28 sol/str |