text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LTC3M10

Description:  CONN LEVIER COMP 3 PORT BL PQT/10

CUP: 708917404446

Connecteur à levier compact, 3 ports, bleu, paquet de 10
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Levier pour insertion et libération faciles des fils
  • Conception compacte
  • Réutilisable
  • Référence rapide pour la longueur de dénudage sur le connecteur
  • Diagnostic facile via le port de contrôle de continuité
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descriptors

Category

Wire connectors

Specifications

Number Of Poles

3

Material

Polycarbonate

Color

Blue

Voltage Rating

600 V

Temperature Rating

105 °C

Wire Type

Copper solid/stranded

Classifications

Brand Name

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Wire Size

#12-#28 sol/str

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here

Sales Drawing

Click here

Click here