text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTC100GY

Description:  CONDUIT NON METAL LT QLT COMMRCIAL

CUP: 786210880785

Conduit flexible étanche. Grosseur nominale 1 pouce. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fast installation, even in tight or cramped spaces.
  • Smooth inner diameter allows easy wire pulling.
  • Smooth outer jacket uses material approved for outdoor use, is sunlight resistant and oil resistant.
  • Lightweight and liquidtight.
  • UL Listed for direct burial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily

Application

Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E95745, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

33.4 mm

Diamètre intérieur

26.4 mm

Longueur

30.5 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici