n° de catalogue : LTC100-1
Description: CONDUIT NON METAL L T QLT COMMRCIAL
CUP: 786210700793
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily |
Application |
Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E95745, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
33.4 mm |
Diamètre intérieur |
26.4 mm |
Longueur |
30.5 m |