text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTC075-2

Description:  CONDUIT NON METAL L T QLT COMMRCIAL

CUP: 786210700861

Conduit flexible étanche. Grosseur nominale 3/4 pouce. Bleu avec marquage noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily

Application

Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

PVC

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E95745, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

26.7 mm

Diamètre intérieur

20.8 mm

Longueur

30.5 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant