n° de catalogue : LTC075
Description: CONDUIT NON METAL LT QLT INDUSTR
CUP: 786210789552
- Fast installation, even in tight or cramped spaces.
- Smooth inner diameter allows easy wire pulling.
- Smooth outer jacket uses material approved for outdoor use, is sunlight resistant and oil resistant.
- Lightweight and liquidtight.
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily |
|
Application |
Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
PVC |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
|
Standard |
UL E95745, CSA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3/4 po |
|
Diamètre extérieur |
26.7 mm |
|
Diamètre intérieur |
20.8 mm |
|
Longueur |
30.5 m |