n° de catalogue : LTC050GY-500
Description: 1/2 GY NM LT CONDUIT 500'
CUP: 785991210828
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily |
Application |
Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E95745, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
21.3 mm |
Diamètre intérieur |
15.8 mm |
Longueur |
500 pi |