text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LTC050GY-1000

Description:  CONDUIT NON METAL L T QLT COMMRCIAL

CUP: 785991210835

Conduit flexible étanche. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gris. Rouleau de 1000 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fast installation, even in tight or cramped spaces.
  • Smooth inner diameter allows easy wire pulling.
  • Smooth outer jacket uses material approved for outdoor use, is sunlight resistant and oil resistant.
  • Lightweight and liquidtight.
  • UL Listed for direct burial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Smooth Inner Surface Ensures that Cables and Conductors Can Be Fed Through Very Easily

Application

Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E95745, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

21.3 mm

Diamètre intérieur

15.8 mm

Longueur

1000 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant